Reactor

Rezultatai: 10
Spausdinti
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Vidinio/ išorinio valdymo oro perjungimas su integruotu skirstytuvu
  • 3/2, 5/2- tipo skirstytuvai, monostabilūs ir impulsiniai
  • Prieigos G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ir Namur
  • Įtampa 24, 110, 230 V DC
  • Apsauga nuo sprogimo EX me ir EX ia, ATEX
  • Korpusas tvirtas, atsparus korozijai, danga "Hard-Ematal"
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Control technology > Operator units
  • Didelė raiška
  • Projektavimas ir programavimas su Designer Studio
  • Vaizduoklis: TFT spalvotas
  • Vaizduoklio dydis: 4,3 ... 13,3"
  • Vaizduoklio raiška: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Sąsajos: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Highly resistant to chemicals and hydrolysis
  • Temperature resistant
  • FDA compliant
  • Outside diameter: 4 ... 12 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 8.4 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 16 bar
  • Ambient temperature: -20 ... 150° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Suslėgto oro paruošimo elementai
Core product range
  • Dviejų serijų suspausto oro paruošimo blokai su kombinacijomis iš įvairių įtaisų
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai
Core product range
  • Posūkio pavaros.
 
Jutikliai
Core product range
  • Posūkio pavaros galinių padėčių indikavimas su pneumatiniais, elektriniais ar induktyviniais jutikliais.
  • Jutiklių dėžutės pasižymi atsparia konstrukcija dulkėtoms ir korozijai būdingoms aplinkoms. Idealus produktas visam procesų technologijos spektrui.
 
Skirstytuvai
Core product range
  • Process and media valves
  • Butterfly valves
  • Angle seat valves
  • Ball valves
  • Proportional media valve