Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

VOFC und VOFD

Rezultatai: 2
Spausdinti
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Vidinio/ išorinio valdymo oro perjungimas su integruotu skirstytuvu
  • 3/2, 5/2- tipo skirstytuvai, monostabilūs ir impulsiniai
  • Prieigos G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ir Namur
  • Įtampa 24, 110, 230 V DC
  • Apsauga nuo sprogimo EX me ir EX ia, ATEX
  • Korpusas tvirtas, atsparus korozijai, danga "Hard-Ematal"
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.