Media valves

Rezultatai: 10
Spausdinti
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
  • Jungtis 3/4 ”, 1 ”, 1 1/2 ”, 2 ”, 2 1/2 ”
  • G-sriegis
  • Sujungimo flanšai 60, 75, 89 mm
  • Darbo slėgis 0,35...8 bar
  • 2/2 - tipo vožtuvas (NC), netiesioginio valdymo
  • Sandarinimo medžiaga NBR
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • Prieigos 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G- arba NPT- tipo sriegiai
  • Slėgio ribos 0 ... 40 bar
  • 2/2- tipo, NC
  • Tinka ir mažai užterštoms terpėms
  • Tinka garui
  • Tiesioginis valdymas suslėgtu oru.
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Port G1/4 ... G1, also available with NPT thread
  • Flow rate 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatically actuated.
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Pajungimas Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Pralaidumas 100 ... 8900 l/min
  • Elektrinis arba pneumatinis valdymas
  • Rutulinė sklendė su pavara
  • Namur pajungimas, VDI/VDE 3845
  • Korozijai atsparus korpusas
  • Dviejų krypčių sklendė
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Pajungimas Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Srautas 75 ... 895 l/min
  • Flanšo skylė pagal ISO 5211
  • Korozijai ir rūgštims atspari versija.
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
  • Prieigos 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G- arba NPT- tipo sriegiai
  • Slėgio ribos 0,5 ... 40 bar
  • Elektrinis valdymas
  • Valdymo įtampos 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- tipo (NC)
  • Sandarikliai NBR, FKM
  • Dujinių ir skystų terpių valdymui atvirose sistemose.
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • Jungtis G1/4 ... G2, taip pat galimas variantas su NPT sriegiu
  • Srautas 1400 iki 31000 l/min
  • Cabelinė jungtis
  • Paleidimo ritė,valdomas,pneumatinės spiruoklės gražinimas
  • Dujinių ir skystų priemonių valdymui
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • Prieigos1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G- tipo sriegis
  • Darbinis slėgis 0 ... 10 bar
  • Nominalus slėgis 40 bar
  • Elektrinis valdymas
  • Įtampa 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- tipo membraninis vožtuvas (NC), force pilot
  • Sandarikliai NBR, EPDM, FKM
  • Tinka uždaroms sistemoms , pvz. šaldymo, užpildymo..
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • Prieigos 1/8", 1/4"
  • G- arba NPT- tipo sriegiai
  • Darbinis slėgis 0 ... 90 bar
  • Nominalus slėgis 40 bar
  • Elektrinis valdymas
  • Įtampa 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- tipo- st9moklinis vožtuvas (NC), tiesioginio valdymo
  • Sandariklis FKM
  • Tinkamas pritaikymams su aukštu slėgiu ir nedideliu srautu..