Terminalas
CPX

Gaminio numeris: 197330

 Kernprogramm 

Modulinė periferinė sistema skirstytuvų saloms


 
 
 

Bendros naudojimo sąlygos
Tech. Duomenys

 

Pavyzdys

Tech. Duomenys
Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.
 
 
 
Savybės Reikšmė
Vidaus ciklo laikas < 1 ms
Maksimali adreso apimtis įėjimams 64 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams 64 Byte
Diagnoze Diagnostics memory
Channel and module-oriented diagnostics
Žemos įtampos modulis
Parametrų konfigūravimas Diagnostics behaviour
Fail-safe reaction
Forcing of channels
Signal setup
LED vaizduoklis Bus status
Channel status
Modulio būsena
System state
Nominalus DC įtampos lygis 18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa 24 V
Elektrinis valdymas Fieldbus
Integruotas valdiklis
Didžiausia leistina srovė 16 A
CE ženklas (žr. deklaraciją) atitinka EU-EMV reikalvimus
atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Saugojimo temperatūra -20 ... 70 °C
Apsaugos klasė IP65
IP67
Aplinkos temperatūra -5 ... 50 °C
Leidimas C-Tick
c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorijos dujos II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogimo Ex nA IIC T4 X Gc
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims EPL Gc (RU)
Nesprogi aplinkos temperatūra -5°C <= Ta <= +50°C