Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Cilindri ar virzuli
Bezkāta cilindri
Leņķiskās piedziņas
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Piedziņas ar vadotnēm
Stopper cylinder and feed separator
Iespīlēšanas cilindri
Diaphragm actuators and bellows cylinders
Rotācijas indicēšanas tabulas
Servomotori procesu automatizācijai
Amortizatori
Classic
Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi
 
 

Pamata produktu klāsts: Pneimatiskās piedziņas

Rezultāti: 29
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Apaļais cilindrs DIN ISO 6432
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
New product as of 7/2020
  • Space-optimised variant
  • Diameter 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange and short end cap
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
Pamata produktu klāsts
  • Vairāk variantu nekā stnadartā
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7 363 N
  • Divpusējās darbības
  • Fiksēta/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
Pamata produktu klāsts
  • Optimizēta instalācijas vieta un augstums
  • Diametrs 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 2,5 ... 25 mm
  • Spēks 4,9 ... 4712 N
  • Divpusējās darbības, vienpusējās darbības, grūdošs
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
  • Pēc izvēles ar vītni
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Cilindrs ar iespīlētāju
Pamata produktu klāsts
  • Universālais cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Variants ar iespīlēšanas elementu
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Cilindrs ar iespīlētāju
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
Pamata produktu klāsts
  • 1:1 apmaināms ar DGP lineāro piedziņu
  • Kompakts izpildījums
  • Bez ārējās vadotnes, vienkāršiem pielietojumiem
  • Diametrs 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Gājiena garums: 1 ... 8500 mm
  • Spēks 153 ... 3016 N
  • Pozīcijas zondēšana
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
Pamata produktu klāsts
  • Vadotņu varianti
    • Standarta izpildījums
    • Slīdgultņa vadotne
    • Rotējošo lodīšu gulņu vadotne
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 8500 mm
  • Spēks 30 ... 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Dažādas amortizācijas iespējas
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
Pamata produktu klāsts
  • Vieglāks par citām leņķiskām piedziņām
  • Korpuss aizsargāts pret ūdens šlakatām un putekļiem
  • Izmērs 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 20 Nm
  • Pagrieziena leņķis 90, 180, 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēti elastīgi amortizācijas elementi abās pusēs
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Pamata produktu klāsts
  • Lielāka stabilitāte ar mazākiem izmēriem
  • Sistēmas produkts pārvietošanas un salikšanas tehnoloģijai
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Amortizācija: elastīgā (P), hidrauliskie amortizatori
  • Atlokveida vārpsta
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar kamanu
Pamata produktu klāsts
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
Pamata produktu klāsts
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneimatiskās piedziņas > Servomotori procesu automatizācijai > Procesautomātikas leņķiskās piedziņas
Pamata produktu klāsts
  • Ar zobstieņa un zobrata piedziņas elementu
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Pneimatiskās piedziņas > Amortizatori
Pamata produktu klāsts
  • Gājiens 1.7 ... 5 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 0.005 ... 0.25 J
  • Elastīgie amortizēšanas gredzeni, paliktņi
  • Ar fiksētu metālisku atduri abās pusēs.
 
Pneimatiskās piedziņas > Amortizatori
Pamata produktu klāsts
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Montāžas komponentes priekš piedziņas elementiem
Pamata produktu klāsts
  • Montāžas komplekts.
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Montāžas komponentes priekš piedziņas elementiem
Pamata produktu klāsts
  • Pēdas stiprinājumi dažādām piedziņām.