Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Filtrs regulators/eļļotājs
Filtra-regulatora elementi
Compressed air filter
Compressed air regulator
Eļļotāji
Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti
Gaisa žāvētāji
Gaisa sadalītājs
Kondensāta novadīšana
Spiediena pastiprinātāji
Pressure gauge
Classic
Piederumi saspiesta gaisa sagatavošanai
 
 

Pamata produktu klāsts: Saspiesta gaisa sagatavošana

Rezultāti: 21
Drukāt
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 550 ... 1500 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sagatavošanas bloku komplekts > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 1900 ... 5100 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 4
  • Savienojums: G1/8, G1/4, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde: 800 ... 1400 l/min
  • Manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs regulators/eļļotājs > Sērija MS
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 6
  • Savienojums: G1/4, G3/8, G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde 1900 ... 4800 l/min
  • Manometrs bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe: 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtra-regulatora elementi > Sērija MS > MS-LFR
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 850 ... 1900 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtra-regulatora elementi > Sērija MS > MS-LFR
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 2200 ... 7200 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Compressed air filter > Filtra kartridži
Pamata produktu klāsts
  • Izmēri 4, 6, 9, 12
  • Filtrācijas pakāpe
    • 40µm
    • 5µm
    • 1µm
    • 0,01µm
    • Aktīvās ogles filtrs.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Compressed air regulator > Sērija MS > Spiediena regulēšanas vārsti MS-LR
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 1000 ... 2100 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Compressed air regulator > Sērija MS > Spiediena regulēšanas vārsti MS-LR
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 2200 ... 7500 l/min
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Ar roku darbināmie slēgvārsti MS-EM
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 1200 ... 2200 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Ar roku darbināmie slēgvārsti MS-EM
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 3000 ... 8700 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Elektromagnētiski darbināmiem slēgvārsti MS-EE
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 1000 ... 2000 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Elektromagnētiski darbināmiem slēgvārsti MS-EE
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 2600 ... 7000 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Pneimatiski darbināmie mīkstās palaišanas vārsti MS-DL
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 1000 ... 2000 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti > Sērija MS > Pneimatiski darbināmie mīkstās palaišanas vārsti MS-DL
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 2800 ... 6450 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS > Sadales moduļi MS-FRM
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 1200 ... 4600 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS > Sadales moduļi MS-FRM
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 3200 ... 14700 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS > Sadalītāja bloks MS-FRM-FRZ
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/4
  • Caurplūde 2900 ... 4050 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Gaisa sadalītājs > Sērija MS > Sadalītāja bloks MS-FRM-FRZ
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta G1/2
  • Caurplūde 9850 ... 14600 l/min.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Piederumi saspiesta gaisa sagatavošanai > Montāžas komponentes
Pamata produktu klāsts
  • Izmēri 4, 6, 9, 12.