Produkti
Devēji
Tuvuma devēji
Induktīvie devējie
Pozīcijas devēji
Spiediena un vakuuma devēji
Plūsmas devēji
Optiskie devēji
Signālu pārveidotāji
Gaisa atstarpes devēji
Devēju kārbas
Elektromehāniskie slēdži
Classic
Piederumi
 
 

Pamata produktu klāsts: Devēji

Rezultāti: 10
Drukāt
Devēji > Tuvuma devēji > Paredzēts T-rievai
Pamata produktu klāsts
  • Elektronisks PNP, NPN
  • Konfigurējams
  • Elektriskais savienojums M8, M12, atvērts vada gals
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Devēji > Tuvuma devēji > Paredzēts apaļajai rievai
Pamata produktu klāsts
  • Elektronisks PNP, NPN
  • Konfigurējams
  • Elektriskais savienojums M8, M12, atvērts vada gals
  • 5 ... 30 V DC
 
Devēji > Tuvuma devēji
Pamata produktu klāsts
  • Plašs piederumu klāsts jebkuram pielietojumam.
    • Montāžas komplekti
    • Devēju kronšteini
    • Klipši
    • Pozīciju marķieri
 
Devēji > Pozīcijas devēji
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts leņķiskajām piedziņām DRVS 6 ... 40 un DSM 8, 10, 12
  • Komutējošās izejas PNP, NPN un NO, NC brīvi programmējamas
  • Elektriskais savienojums M8
  • Uztveršanas diapazons 0 ... 270°
 
Devēji > Spiediena un vakuuma devēji
Pamata produktu klāsts
  • Spiediens 0 ... 10 bar
  • Spriegums 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Spiediena slēdži
  • Vakuuma slēdži
  • Komutācijas statusa attēlošana ar gaismas diodi no visām pusēm
  • Iespiežamais savienotājs, pneimatisks
  • Brīvi programmējams
  • Regulējams komutācijas punkts.
 
Devēji > Spiediena un vakuuma devēji
Pamata produktu klāsts
  • Kompakts izpildījums 30 x 30 mm
  • Augsta kontrasta displejs ar zilu fona gaismu
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Devēji > Spiediena un vakuuma devēji
Pamata produktu klāsts
  • Plašs piederumu klāsts jebkuram pielietojumam.
    • Montāžas komplekti
    • Devēju kronšteini
    • Klipši
    • Pozīciju marķieri
 
Devēji > Devēju kārbas
Pamata produktu klāsts
  • Mērīšanas princips ir elektromehāniskais vai magnētiskā mēlīte
  • Pārslēdzošā elementa funkcija, svirslēdzis, vienkontakta (SPDT)
  • Priekš DC un AC
  • Jau uzstādits montāžas kronšteins
  • Vada savienotājs un noslēgspraudnis iekļauts piegādes apjomā.
 
Devēji > Piederumi
Pamata produktu klāsts
  • Festo devēju porfolio: gludena un harmoniska uzstādīšana un darbība. Ideāli piemēroti viens otram, NEBU modulāro vadu sistēma savieno devējus un tālāk esošos analizatorus - vairāk nav savienojuma problēmu.
 
Devēji > Piederumi
Pamata produktu klāsts
  • Adapteris
  • Atdures
  • Montāžas kronšteins
  • Sensora turētājs