Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Cilindri ar virzuli
Bezkāta cilindri
Leņķiskās piedziņas
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Piedziņas ar vadotnēm
Stopper cylinder and feed separator
Iespīlēšanas cilindri
Diaphragm actuators and bellows cylinders
Rotācijas indicēšanas tabulas
Servomotori procesu automatizācijai
Amortizatori
Classic
Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi
 
 

Jaunie produkti: Pneimatiskās piedziņas

Rezultāti: 4
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
New product, November 2020
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Kompakts, īssgājiena un plakanais cilindrs
New product, November 2020
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
New product, November 2020
  • Diameter 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 10 ... 100 mm
  • Force: 60 ... 966 N
  • Position sensing,
  • elastic cushioning rings/plates at both ends
  • Plain-bearing guide
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
New product as of 7/2020
  • Space-optimised variant
  • Diameter 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange and short end cap