Produkti
Vārsti
Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti
Mehāniski un manuāli darbināmie virziena kontroles vārsti
Sprostvārsti
Spiediena kontroles vārsti
Plūsmas kontroles vārsti
Proporcionālie vārsti
Elektriski darbināmi procesu un vielu vārsti
Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
Pjezo vārsti
Pneimatiskās kontroles sistēmas
Classic
Piederumi vārstiem
 
 

Jaunie produkti: Vārsti

Rezultāti: 2
Drukāt
Vārsti > Piederumi vārstiem > Vārstu specifiskie piederumi > Dilstošās daļas
Pamata produktu klāsts
New 7/2019: Ball with V- through bore
  • Seal cartridges for pinch valves
  • v-port balls for ball valves
 
Vārsti > Proporcionālie vārsti
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar