Produkti
Procesu automatizācija
Kontroles tehnoloģija un attālinātās ieejas/izejas
Vārstu moduļi
Pilotvārsti
Devēju kārbas
Pozicionētāji
Actuators
Process valves
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
 
 

Jaunie produkti: Procesu automatizācija

Rezultāti: 4
Drukāt
Procesu automatizācija > Process valves > Process valve units > Ball valve units
New product 7/2019
  • Fast, simple, reliable: size and order your customer-specific process valve units now via the configurator – without waiting times. You will also receive configuration-oriented data sheets and CAD data or CAD models.
 
Procesu automatizācija > Actuators > Leņķiskās piedziņas > Leņķisko piedziņu piederumi
Pamata produktu klāsts
New 7/2019: Stainless steel mounting adapter and mounting kits
  • Montāžas komplekts.
 
Procesu automatizācija > Process valves
New for 4/2019: additional versions
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
Procesu automatizācija > Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtra-regulatora elementi > Individuālās ierīces
Highlights 11/2018
  • Robust housing for the specific requirements of the process automation industry
  • Suitable for use outdoors and at temperatures down to –60 °C
  • Resistant to UV radiation and corrosive environments
  • Port G1/8, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Pressure 0.5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Flow rate 1920 ... 4115 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
    • Pressure gauge as accessory
  • Grade of filtration 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain
    • Manual
    • Semi-automatic