Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Cilindri ar virzuli
Standarta cilindri
Kompaktie cilindri saskaņā ar ISO 21287
Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Apaļais cilindrs DIN ISO 6432
 

Standarta cilindri

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības, vienpusējās darbības, grūdošs/velkošs.
 
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 48250 N
  • Divpusējās darbības.
 
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 19 ... 295 N
  • Divpusējās darbības, vienpusējās darbibas, grūdošs.