Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Bezkāta cilindri
Mehāniskā sakabe
Magnētiskā saite
 

Bezkāta cilindri

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Gājiena garums 1 ... 8500 mm
  • Spēks 30 ... 3016 N
  • Vadotņu iespējas
    • Pamata izpildījums
    • Slīdgultņa vadotne
    • Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
    • Smagu slodžu vadotne.
 
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Gājiena garums 10 ... 4000 mm
  • Spēks 68 ... 754 N
  • Vadotņu veids
    • Rotējošo lodīšu vadotne.