Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Plēšveida un diafragmas piedziņas
Plēšveida cilindri
Pneimatiskais muskulis
 

Plēšveida un diafragmas piedziņas

  Drukāt  
  • Izmērs 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Gājiena garums 60 ... 230 mm
  • Spēks 0 ... 70000 N
  • Plēšveida cilindri: Piedziņa un pneimatiskās atsperes elementi skarbām, putekļainām vidēm vai lietošanai zem ūdens
  • Ruļļu plēšas ar garu gājienu attiecībā pret augstumu
 
  • Izmērs 5, 10, 20, 40 mm
  • Nominālais garums 30 ... 9000 mm
  • Virzuļa spēks 140 ... 6000 N
  • Presēts savienojums
  • Pneimatiskā piedziņa bez virzuļa kāta, ar savelkošo membrānu, dinamisks, jaudīgs, iesprūšanas brīvs, vienpusējā velkošā darbība.
  • Var tikt izmantots kā velkošs aktuators, kurš ir modelēts pēc bioloģiskā muskuļa parauga, ar gandrīz lineāriem gājiena-spēka raktsturlielumiem