Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Grozāmie- lineārie piedziņas elementi
 

Leņķiskās piedziņas

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Griezes moments 0.15 ... 40 Nm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 270°
  • Leņķiskā piedziņa ar rotējošām lamelēm kustīgajā daļā.
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Leņķiskā piedziņa ar zobstieni līdz 180 grādiem
 
  • Diametrs 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Gājiena garums 10 ... 200 mm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 272°
  • Griezes moments 1.25 ... 20 Nm
  • Piedziņas ar atsevišķi kontrollējamiem darba virzieniem.