Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām
Leņķiskās piedziņas DRVS
Grozāmie moduļi DSM
 

Leņķiskās piedziņas ar rotējošām lāpstiņām

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Vieglāks par citām leņķiskām piedziņām
  • Korpuss aizsargāts pret ūdens šlakatām un putekļiem
  • Izmērs 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 20 Nm
  • Pagrieziena leņķis 90, 180, 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēti elastīgi amortizācijas elementi abās pusēs
 
  • Izmērs 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Griezes moments 0,15 ... 80 Nm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 270°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija.