Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Leņķiskā piedziņa DRRD
 

Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Lielāka stabilitāte ar mazākiem izmēriem
  • Sistēmas produkts pārvietošanas un salikšanas tehnoloģijai
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Amortizācija: elastīgā (P), hidrauliskie amortizatori
  • Atlokveida vārpsta