Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Tandem cylinders and high-force cylinders
Daudzpozīciju cilindri
 

Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders

  Drukāt  
  • Diametrs 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 542 ... 18281 N
  • Lielāks spēks salīdzinot ar parasto cilindru savienojot 2, 3 vai 4 vienāda diametra un gājiena cilindrus virknē.
 
  • Diametrs 25, 40, 63, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2000 mm
  • Spēks 295 ... 4712 N
  • Savienojot 2 līdz 5 vienāda diametra cilindrus virknē, var iegūt līdz pat 6 pozīcijām.