Produkti
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi
Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi
Leņķiskās piedziņas ar pārvietojuma enkoderi
 

Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi

  Drukāt  
  • Diametrs: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums: 10 ... 2000 mm
  • Spēks: 153 ... 4712 N
 
  • Izmērs 25, 40, 63
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 272 °
  • Massas inerces moments 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².