Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Piedziņas ar vadotnēm
Piedziņas ar kamanu
Piedziņas ar vadotņu kātiem
 

Piedziņas ar vadotnēm

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Gājiena garums 5 ... 200 mm
  • Spēks 17 ... 724 N
  • Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
  • Lodīšu gultņu ieliktņu vadotne.
 
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 31 ... 4712 N
  • Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
  • Slīdgultņa vadotne.