Produkti
Satvērēji
Mehāniskie satvērēji
Paralēlie satvērēji
Elektriskais paralēlais satvērējs
Paralēlais satvērējs DHPS
Paralēlais satvērējs HGPD
Elektriskie paralēlie satvērēji HGPLE
Paralēlais satvērējs HGPT
Paralēlais satvērējs HGPL
Paralēlais satvērējs HGPP
Paralēlais satvērējs HGP
Paralēlais satvērējs HGPM
 

Paralēlie satvērēji

  Drukāt  
Highlights 11/2018
  • Size 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 16 mm per gripper jaw
  • Force 46 ... 462 N per gripper jaw
  • Nominal operating voltage 24 V DC
 
  • Plaša pielietojuma nedārgs standarta satvērējs ar lielu satveršanas spēku
  • Izmērs 6, 10, 16, 20, 25, 35
  • Gājiena garums 2 ... 12,5 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 13,5 ... 483 N uz satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana
  • Var tikt lietots kā divpusējās vai vienpusējās darbības satvērēju
 
  • Pilnīgi noblīvēts skarbām vidēm
  • Izmērs 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Gājiena garums 3 ... 20 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 48 ... 1932 N uz satvērēja žokli
 
  • Plaša pielietojuma elektriskais satvērējs
  • Izmērs 14, 25
  • Gājiena garums 0 ... 80 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks: 44 ... 650 N uz satvērēja žokli
  • Nominālais darba spriegums 24V DC.
 
  • Izturīgs T-veida satvērējs atbildīgiem uzdevumiem
  • Izmērs 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Gājiena garums 3 ... 20 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 53 ... 3150 N uz satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana
  • Blīvējošā gaisa funkcija
 
  • Izturīgs lielu gājienu satvērējs mainīga augstuma detaļām
  • Izmērs 14, 25, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 40 ... 150 mm uz katru satvērēja žokli
  • Spēks 79 ... 1371 N uz katru satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana.
 
  • Mūsu visprecīzākais satvērējs augstas precizitātes satveršanai
  • Izmērs 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Gājiena garums 2 līdz 12.5 mm uz katru satvērēja žokli
  • Spēks 40 līdz 415 uz katru satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana.
 
  • Izmērs 16, 25 mm
  • Gājiena garums 5 ... 7,5 mm uz katru satvērēja žokli
  • Spēks 80 ... 170 N uz katru satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana.
 
  • Mikrosatvērejs īpaši mazai uzstādīšanas vietai
  • Izmērs 8, 12 mm
  • Gājiena garums 2, 3 mm
  • Spēks 8 ... 13.5 N uz katru satvērēja žokli
  • Satvērēja žokli atvērti
  • Satvērēja žokli aizvērti