Produkti
Satvērēji
Mehāniskie satvērēji
Trīspunktu satvērēji
Trīspunktu satvērējs DHDS
Trīspunktu satvērējs HGDD
Trīspunktu satvērējs HGDT
 

Trīspunktu satvērēji

  Drukāt  
  • Plaša pielietojuma nedārgs standarta satvērējs ar lielu satveršanas spēku
  • Izmērs 16, 32, 50 mm
  • Gājiena garums 2,5 ... 6 mm uz katru žokli
  • Spēks 29 ... 280 N uz katru žokli
  • Pozīcijas zondēšana
  • Var lietot kā divpusējās vai vienpusējās darbības satvērēju.
 
  • Pilnīgi noblīvēts skarbām vidēm
  • Izmērs 35, 40, 50, 63, 80
  • Gājiena garums 4 ... 12 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 116 ... 993 N uz satvērēja žokli
  • Pilnīgi noblīvēts priekš skarbām vidēm
 
  • Izturīgs T-veida satvērējs atbildīgiem uzdevumiem
  • Izmērs 25, 35, 40, 50, 63
  • Gājiena garums 3 ... 10 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks 69 ... 864 N uz satvērēja žokli
  • Pozīcijas zondēšana