Produkti
Satvērēji
Mehāniskie satvērēji
Radiālie satvērēji
Radiālais satvērējs DHRS
Radiālais satvērējs HGRT
 

Radiālie satvērēji

  Drukāt  
  • Plaša pielietojuma nedārgs standarta satvērējs ar lielu satveršanas spēku
  • Izmērs 10, 16, 25, 32, 40
  • Atvēršanās leņķis 180°
  • Kopējais satveršanas moments 15 ... 725 Nm
  • Pozīcijas zondēšana
  • Ar vai bez satverošā spēka saglabāšanu
 
  • Izturīgs radiālais satvērējs atbildīgiem uzdevumiem
  • Izmērs 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Atvēršanās leņķis 180°
  • Kopējais griezes moments 1,8 ... 127 Nm
  • Pozīcijas zondēšana
  • Ar vai bez satveršanas spēka saglabāšanu