|
|
|
|
|
|
|
Drukāt
|
|
|
|
- Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
- Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
- Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size 28, 42, 57, 87
- Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
- Voltage 24 ... 72 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size: 67
- Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
- Voltage: 24 V DC
|
|
|
|
|
|
- Pārvada elements elektromehāniskajām piedziņām.
|
|
|
|
|
|
- Modulārais 3D robota kontrollers
- Modulārie PLC kontrolleri, CODESYS
- Plašas saskaernes
- Drošības sistēmas motoru kontrollerim
|
|
|
|
|
|
- Bremzēšanas pretestība
- Enerģijas pakas, tīkla filtri
- Noslēdzošie rezistori.
|
|
|
|
|
|