Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Amortizatori
Amortizatori DYEF
Amortizatori DYSS
Amortizatori DYSR
Amortizatori YSR-C
Amortizatori YSRW
Amortizatori YSRWJ
Amortizatori DYSC
Amortizatori DYSW
Hidrauliskās amortizācijas cilindri DYHR
 

Amortizatori

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Gājiens 1.7 ... 5 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 0.005 ... 0.25 J
  • Elastīgie amortizēšanas gredzeni, paliktņi
  • Ar fiksētu metālisku atduri abās pusēs.
 
Pamata produktu klāsts
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
  • Gājiens 8 … 60 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 4 … 384 J
  • Regulējama amortizācija.
 
  • Gājiens 4 … 60 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 0.6 ... 380 J
  • Pašregulējoša amortizācija.
 
  • Gājiens
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 1.3 … 70 J
  • Pašregulējoša amortizācija, mīksta raksturlīkne
 
  • Gājiens 8 … 14 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 1 … 3 J
  • Pāsregulējoša amortizācija, mīksta raksturlīkne
 
  • Gājiens 4 ... 25 mm
  • Maks. enerģijas absorbcija uz gājienu 0,6 ... 100 J
  • Pašregulējoša amortizācija.
 
  • Gājiens 6 … 20 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 0.8 … 12 J
  • Pašregulējoša amortizācija, mīksta raksturlīkne.
 
  • Gājiens 20 … 60 mm
  • Maks. absorbējamā enerģija uz gājienu 32 … 384 J
  • Regulējama amortizācija, cieta raksturlīkne