Produkti
Vārsti
Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti
Standarta virziena kontroles vārsti
Elektromagnētiskie vārsti VSNC
Standarta vārsti VSVA ar centrālo spraudni
Standarta vārsti VSVA ar individuālo spraudni
Standarta vārsti VSVA, iespraužami
Standartizētie vārsti VSPA
Standarta vārsti pēc ISO 5599-1
Standarta vārsti saskaņā ar ISO 15218 (CNOMO)
Standarta Namur vārsti (VDE/VDI 3845)
 

Standarta virziena kontroles vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Visus elektromagnētu tinumus var lietot uz serdeņa
  • Savienojums G1/4, NPT1/4
  • Caurplūde 900 ...1000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur pieslēgvietas izkārtojums saskaņā ar VDE/VDI 3845
  • Elektromagnētiski darbināms, pilotēts
  • Mehāniskās atsperes atgriešana
  • Dažādas Ex elektromagnētu sistēmas, IEC Ex, FM EX
  • Pārveidojams no 5/2-veida uz 3/2-veida funkciju
 
  • Caurplūde 400 ... 1400 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektromagnēta darbināms, pilotēts
  • Apakšējās pamatnes.
 
  • Caurplūde 400 ... 1400 l/min
  • Spriegums 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V AC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektromagnētiski darbināms, pilotēts
  • Apakšējās pamatnes.
 
  • Savienojums G1/8, ISO izmērs 18mm (02); G1/4, ISO izmērs 26mm (01), ISOizmērs 42mm (1), ISO izmērs 52mm (2)
  • Caurplūde 500 ... 2900 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110 230 V AC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Elektromagnēta darbināms, pilotēts
  • Kolektora apakšējās pamatnes
  • Vidējās spiediena regulācijas plāksnes
  • Caurplūdes regulācijas plāksnes
  • Vertikālās spiediena atslēgšanas plāksnes
  • Vertikālās spiediena apgādes plāksnes
  • 90°- savienojuma plāksnes
  • Individuālās apakšējās pamatnes.
 
  • Pieslēgvieta G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Caurplūde 500 ... 1000 l/min
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Pneimatiski darbinams
  • Apakšējās pamatnes
  • Kolektoru pamatnes.
 
  • Savienojums G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Plūsma 1 200 ... 6 000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Elektriski darbināms, vadāms
    • Pneimatiski darbināms
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Kolektoru pamatnes
  • Droseļu plāksnes
  • Vidējās spiediena regulēšanas plāksnes.
 
  • Spriegums 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Savienojošās plāksnes vārsts
    • Elektromagnēta darbināms.
 
  • Savienojums G1/4
  • Plūsma 900 ...1 000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur pieslēgvietu izkārtojums pēc VDI/VDE 3845
  • Elektriski darbināms, pilotēts
  • Mehāniska atsperes atgriešana
  • Var tikt izmainīts no 5/2 uz 3/2-funkciju
  • Eksplozijas aizsardzība saskaņā ar ATEX