Produkti
Vārsti
Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti
Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
Kontroles bloki VOFA
Elektromagnētiskie vārsti VOFD
Elektromagnētiskie vārsti VOFC
Elektromagnētiskie vārsti VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
CDVI vārsti
Ātrās darbības vārsti MHJ
M5 kompaktā sistēma
 

Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti

  Drukāt  
  • Drošības komponente saskaņā ar ES direktīvu 2006/42/EC (machinery)
  • Var tikt integrēts vārstu terminālī VTSA
  • Var tikt lietots kā drošības vārsts presēm saskaņā ar EN692
  • Mīkstās palaišanas vārsts
  • 5/2-veida vārsts ar pārslēgtās pozīcijas zondēšanu, dublējošs
  • Caurplūde 1100 l/min
  • Spriegums: 24 V DC
 
  • Savienojums G1/4, G1/4, NPT1/4 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX d, ATEX
  • Robusts un korozijas noturīgs pateicoties cieti emaljētai virsmai
  • SIL sertifikāts ESD pielietojumam.
 
  • Iekšējs/ārējs pilota gaiss reversējas caur iekšējo pārplūdes vārstu
  • Vārsta funkcija 3/2, 5/2 monostabils un bistabils
  • Pieslēgvieta G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 un Namur
  • Spriegums 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksploziju aizsardzība EX me un EX ia, ATEX
 
  • Kompakts izpildījums
  • Savienojums M5
  • Spraudņa savienojums 3, 4, 6 mm
  • Caurplūde 180 līdz 200 l/min
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Puslīnijas vārsts
  • Elektromagnēta darbināms
  • Savienojuma plāksnes.
 
  • Īsi pārslēgšanās laiki
  • Var lietot kā pilotvārstu
  • Savienojums M3
  • Caurplūde 10 ... 30 l/min
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Atsevišķi stāvošs vārsts
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektriski darbināms, tieši darbināms
  • Kolektoru bloki
  • Kolektoru pamatnes.
 
  • Ātri slēdzošie vārsti lielām caurplūdēm
  • Pieslēgvieta M7; QS4
  • Caurplūde 100 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Atsevišķi stāvošs
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektromagnētiski darbināms, tieši darbināms
  • Apakšējās pamatnes
  • Kolektora apakšējās pamatnes.
 
  • Individuālais vārsts tīram izpldījumam
  • Var tikt lietots pārtikas zonā (bāzēts uz EN 1672-2 Standartu)
  • Savienojums G1/8
  • Iespiežamais savienojums 6 mm
  • Plūsma 300 ... 650 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Elektriski darbiināms, pilotēts, pneimatiska atgriešana
    • Savienojums ar vada galu
    • Signāla statusa attēlošana ar gaismas diodi
  • Individuālas apakšējās pamatnes
  • Kolektoru bloki.
 
  • Kalpošanas ilgums > 2 miljoniem pārslēgšanās ciklu
  • Pārslēgšanās frekvence līdz pat 1000 Hz
  • Ļoti laba atkārtojamība
  • Lieto: šķirošanai ar gaisa strūklu
  • 2/2-veida vārsti
  • Caurplūde 50 ... 100 l/min
  • Kolektoru bloki
 
  • Savienojums Pk 3
  • Plūsma 50 ... 105 l/min.