Produkti
Vārsti
Mehāniski un manuāli darbināmie virziena kontroles vārsti
Vārsti VHEF
Vārsti VMEF
Rokas sviras vārsti VHER
Vārsti ar spraudņa savienotāju
Vārsti ar M5 savienojumiem
Vārsti ar G1/8 savienojumiem
Vārsti ar G1/4 savienojumiem
Daudzpozīciju vārsti
Apturēšanas signālu ģeneratori
 
Vārsti >   

Mehāniski un manuāli darbināmie virziena kontroles vārsti

  Drukāt  
  • Vārsta funkcijas 3/2, 5/2, 5/3
  • Savienojums G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Aktivizācija ar pirksta sviru, selektora slēdzi, rokas sviru
  • Tieši darbināms
  • Iespēja darbība ar vakuumu
 
  • Vārsta funkcijas 3/2, 5/2
  • Savienojums G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Aktivizācija ar plunžeri, rullīšu sviru, vienvirziena rullīšu sviru
  • Tieši darbināms vai pneimatiskais pilots
  • Iespējama daļēja vakuuma darbība
 
  • Sviras pozīcijas zondēšana
  • Savienojums M5, G1/8, G1/4, G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Caurplūde 170 ... 3800 l/min
 
  • Savienojums PK-3
  • Caurplūde 80 l/min
  • Plastikāta vārsts.
 
  • Savienojums M5
  • Plūsma 80 l/min
  • Metāla vārsts.
 
  • Savienojums G1/8
  • Caurplūde 80 ...140 l/min
  • Metāla vārsts
    • Mehāniski darbināms.
 
  • Savienojums G1/4
  • Caurplūde 80 … 600 l/min
  • Metāla vārsts
 
  • Savienojums M5, G1/4, G1/2
  • Plūsma 125 … 2700 l/min
    • Manuāli darbināms.
 
  • Var lietot kā pneimatisko gala slēdzi
  • Savienojums PK3
  • Plūsma 16 ... 50 l/min.