|
|
|
|
Spiediena kontroles vārsti |
|
|
|
Drukāt
|
|
|
New product 11/2019
|
- Pressure regulator
- Connection M5, R1/8, R1/4
- Push-in connector 4, 6, 8 mm
- Flow rate 80 … 160 l/min
- Design type
- Inline, without pressure gauge
- Inline, with pressure gauge in MPA
- L-shaped, with pressure gauge in MPA
|
|
|
|
|
|
- Lielāka energoeffektivitāte pateicoties kustībai specifiskai spiediena regulācijai.
- Savienojums M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Iespiežamais savienojums
- Plūsma 22 ... 760 l/min
- Lietošanai atsevišķi no gaisa sagatavošanas blokiem
- Ar iebūvētu sprostvārstu.
|
|
|
|
|
|
- Differenciālais spiediena regulators
- Savienojums: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Iespiežamais savienotājs: 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caurplūde: 30 ... 760 l/min
- Lietošanai ārpus gaisa sagatavošanas blokiem
- Ar integrētu sprostvārstu
|
|
|
|
|
|