Produkti
Vārsti
Plūsmas kontroles vārsti
Vienvirziena plūsmas kontroles vārsti
Plūsmas kontroles vārsti
Laika aiztures vārsti
 
Vārsti >   

Plūsmas kontroles vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 0 ... 3300 l/min
  • Pieslēgvieta M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Spraudņa savienotājs 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Slēgvārsti
  • Sprostvārsti un plūsmas kontroles vārsti.
 
  • Caurplūde 0 ... 8000 l/min
  • Pieslēgvieta M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Spraudņa savienotājs 3, 4, 6 mm
  • Plūsmas kontroles vārsti.
 
  • Caurplūde 65 ... 600 l/min
  • Pieslēgvieta G1/4
  • Nipeļveida savienojums 3 mm I.D. caurulēm.