Produkti
Vārsti
Proporcionālie vārsti
Piezo valves VEMP
Proportional directional control valves VPWS
Proporcionālie virzienu kontroles vārsti VPWP
Proportional flow control valve VEMD
Proporcionālie spiediena regulatori VEAA
Proporcionālie spiediena regulatori VEAB
Proporcionālie plūsmas kontroles vārsti VPCF
Proporcionālie spiediena regulatori VPPX
Proporcionālie spiediena regulatori VPPM
Proporcionālie spiediena regulatori VPPM-NPT
Proporcionālie spiediena regulatori MPPES
Proporcionālie spiediena regulatori VPPE
Proportional-pressure regulators MPPE
Proporcionālie virziena kontroles vārsti MPYE
Proporcionālie spiediena regulatori VPPL
Valve units VPCB
 
Vārsti >   

Proporcionālie vārsti

  Drukāt  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • _
 
  • Priekš servopneimatiskajām aplikācijām ar CPX-CMAX un CPX-CMPX
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 350 ... 2000 l/min
  • 5/3-veida proporcionālais virzienu kontroles vārsts, aizvērts
  • Pilnīgi digitāls, ar integrētiem spiediena devējiem
  • Diagnostikas funkcijas
  • Ar komutējošo izeju iespīlēšanas bremzes vadībai
 
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • Ar integrēto piezo tehnoloģiju
  • QS4 savienojums vai savienojošā plāksne
  • Caurplūde 7 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori, tieši darbināmie
  • Spiediena diapazoni 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Ar integrēto piezo tehnoloģiju
  • QS4 savienojums vai savienojošā plāksne
  • Caurplūde 20 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori, tieši darbināmie
  • Spiediena diapazoni -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Caurplūde līdz 1500 l/min
  • Lineāra raksturlīkne vienkāršai programmēšanai
  • ATEX sertificēts
  • Augsta dinamika
 
  • Brīvi konfigurējams PID kontrollers
  • Ārēja devēja ieeja
  • Savienojums G1/8, G1/4, G1/2 (apakšējā pamatne)
  • Caurplūde 380 ... 7000 l/min
  • 3-ceļu proporcionālais spiediena regulatori
  • Multi-sensoru kontrole (kaskādveida kontrole)
  • Kontroles raksturlielumi regulējami ar FCT
 
  • Pieejams arī uz vārstu termināļa MPA-S
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G1/2
  • Caurplūde: 380 ... 000 l/min.
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • 3 regulatora iestatījumu izvēle (ātrs, universāls, precīzs)
  • Displejs pieejams kā opcija
 
  • Pieejams arī uz vārstu termināļa MPA-S
  • Savienojums NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Caurplūde 380 ... 7000 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • 3 regulatora iestatījumu izvēle (ātrs, universāls, precīzs)
  • Displejs pieejams kā opcija
 
  • Ar proporcionālo elektromagnētu
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G1/2
  • Caurplūde: 0 ... 8000 l/min.
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • Uzstādes punkta vērtības modulis pieejams kā piederums
 
  • Vienkāršiem kontroles uzdevumiem
  • Savienojums G1/8
  • Caurplūde 850 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • Uzstādes punkta vērtības modulis pieejams kā piederums
 
  • _
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 280 ... 5300 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
    ? Sollwertmodul als Zubehör verfügbar ?
 
  • Pieejams arī servopneimatiskajām aplikācijām/pozicionēšanai ar SPC200 un SPC11
  • Savienojums M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Caurplūde 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-proporcionālais virzienu kontroles vārsts, normāli aizvērts
  • Elektronisks droseļvārsts
  • Uzstādes punkta modulis pieejams kā piederums
 
  • Ieejas spiediens 0 ... 50 bar
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nominālais izmērs 2,5 mm
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori
  • Analogie signāli 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
  • Valve controller fieldbus
  • Pressure regulation range 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Nominal width 6 mm
  • 3-way sleeve valve