Produkti
Vārsti
Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
Leņķiskie vārsti VZXF
Leņķa sēžas vārsti VZXA
Spīļvārsti VZQA
Lodveida vārsti VZBD
Lodveida vārsti VZBE
Lodveida vārsti VZBF
Lodes vārsts VAPB
Lodveida vārstu elementi VZPR
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti VZBC
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti
Pneimatiskie vārsti VLX
 
Vārsti >   

Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
  • Savienojums 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Spiediena diapazons 0 ... 40 bar
  • Vārsta funkcija 2/2 NC
  • Iespējams izmantot viegli piesārņotās vidēs
  • Iespējams izmantot tvaika aplikācijās
  • Tieša pilotgaisa pievade.
 
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-vītne saskaņā ar DIN ISO 228-1 vai NPT-vītne saskaņā ar ANSI/ASME B 1.20.1 vai Rc-vītne saskaņā ar DIN 10226-2
  • Vielas spiediens 0 ... 30 bar
  • Vārsta funkcija 2/2, NC (Normāli aizvērts), NO (Normāli atvērts), DA (Divpusējās darbības)
  • Piemērots gandrīz visām vielām
  • Augsta ķīmiskā un termiskā noturība
  • ATEX-apstiprinājums
 
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
  • Nominālais izmērs: DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Pagarināti metināmie gali saskaņā ar ASME-BPE un ISO 1127
  • Skavu uzmavavas saskaņā ar ASME-BPE un DIN 32676-B
  • Elektropulētas virsmas saskaņā ar SFV4
  • PTFE blīvējums ar minimāliem aklajiem dobumiem
  • 2-veida noslēgvārsts
 
  • Nominālais izmērs: DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Vītne saskaņā ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-veida; 2-veida manuālais, ar nobloķējamu rokas sviru
  • 3-veida, L- un T-urbums kā horizonatālā versija
 
  • Nominālais izmērs: DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Vītne saskaņā ar ANSI B 16.5. klasi150
  • Nodrošināta statiskā izlāde
  • API 607 ugunšdrošības apstiprinājums
  • 2-veida
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Caurplūde 2000 ... 23500 l/min
  • Atloka urbumu izvietojums saskaņā ar ISO 5211
  • Mehāniski darbināms
  • Korozijas un skābju noturīgi izpildījumi
  • 2-ceļu lodveida vārsts.
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Caurplūde 100 ... 8900 l/min
  • Elektriskā un pneimatiskā darbināšana
  • Lodveida vārsts ar piedziņu
  • Namur pieslēgvieta, VDI/VDE 3845
  • Korozijas un skābju noturīgs izpildījums
  • 2-ceļu slēgvārsts.
 
  • Pieslēgvieta Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caurplūde 5,9 ... 243 m³/h vai 98 ... 4050 l/min
  • Cauruļu vītne saskaņā EN 10226-1
  • 2-veida un 3-veida ar L-formas un T-formas urbumiem
 
  • Izmērs DN15 ... DN100
  • Caurplūde 19,4 ... 1414 m³/h
  • Atloka urbumi saskaņā ar ISO 5211
  • ATEX-sertifikācija
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Plūsma 75 ... 895 l/min
  • Atloka urbumi pēc ISO 5211
  • Korozijas un skābju noturīgas versijas.
 
  • Pieslēgvieta G1/4 ... G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Caurplūde 2400 ... 14000 l/min
  • Pneimatiski darbināms.