Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Gaisa sagatavošanas bloku komplekts
Sērija MS
D saime, polimēra izpildījums
 

Gaisa sagatavošanas bloku komplekts

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 12 bar
  • Caurplūde: 550 ... 14000 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 ... 40 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
  • Izmērs: MINI
  • Pievienojums: G1/8, G1/4
  • Spiediens: 0,5 ... 7 bar
  • Caurplūde: 400 ... 1200 l/min
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
  • Plastmasas kolba bez kolbas aizsarga
  • Proporcionālais eļļotājs