Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Kondensāta novadīšana
MS-LWS
PWEA, elektriskais
WA, automātisks
 

Kondensāta novadīšana

  Drukāt  
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.8 ... 16 bar
  • Pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana
  • Darbināšana
    • Manuāla
    • Elektriska
 
  • Izmērs 6
  • Savienojums G 1/2
  • Spiediens 0,8 ... 16 bar
  • Spriegums 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana
  • Darbināšana
    • Elektriski darbināms.
 
  • Pievienošanai pie gaisa sagatavošanas elementiem
  • Caurplūde G1/4, 4 mm
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana
  • Manuāla darbināšana.