|
|
|
|
Vakuuma satveršanas tehnoloģija |
|
|
|
Drukāt
|
|
|
|
- Suction cup size diameter 20 … 125 mm, 16x55 … 70x145 mm
- Connection, female thread G 1/4
- Round suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
- Oval suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
|
|
|
|
|
|
- Ideāls risinājums minimāla kontakta satveršanai, kā arī lokanu, porainu un trauslu detaļu satveršanai
- Piesūcekņa izmērs 60, 100, 140 mm
- Savienojums G1/8
- Noturošais spēks 10 N
- Piegādes spiediens 0,1 … 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Piesūcekņa kausa diametrs 2 … 200 mm
- Savienojums
- Ārējā vītne
- Iekšējā vītne
- Iespiežamais savienojums
- Nipeļļveida savienojums
- Apaļš piesūcekņa kauss
- Standarta
- Īpaši dziļš piesūcekņa kauss
- Plēšveida, 1.5 ieloku
- Plēšveida, 3.5 ieloku
- Zvana formas
- Augstuma kompensators
- Leņķa kompensators
- Filtrs.
|
|
|
|
|
|
- Piesūcekņa kausa izmērs 4x10 ... 30x90 mm
- Savienojums
- Ārējā vītne
- Iekšējā vītne
- Iespiežamais savienojums
- Nipeļļveida savienojums
- Ovāls piesūcekņa kauss
- Augstuma kompensators
- Leņķa kompensators
- Filtrs.
|
|
|
|
|
|
- Piesūcekņa kauss ar stiprinājuma vītni
- Piesūcekņa kausa diametrs 2 līdz 200 mm, 4x10 līdz 30x90 mm
- Savienojums
- Ārējā vītne
- Iekšējā vītne
- Apaļš piesūcekņa kauss
- Standarta
- Īpaši dziļš piesūcekņa kauss
- Plēšveida, 1.5 ieloku
- Plēšveida, 3.5 ieloku
- Zvanveida
- Ovāls piesūcekņa kauss
|
|
|
|
|
|
- Vakuuma piesūcekņa ESS nomaināmais piesūcekņa kauss
- Piesūcekņa kausa diametrs 2 līdz 200 mm
- Apaļš piesūcekņa kauss
- Standarta
- Īpaši dziļš piesūcekņa kauss
- Plēšveida, 1.5 ieloku
- Plēšveida, 3.5 ieloku
- Zvanveida
|
|
|
|
|
|
- Piesūcekņa kausa diametrs 1 līdz 125 mm
- Savienojums
- Apaļš piesūcekņa kauss
- Standarta
- Plēšveida, 1.5 ieloku
|
|
|
|
|
|