Produkti
Devēji
Pozīcijas devēji
Position transmitter SDAS
Pozīcijas sensori SRBS
Pozīcijas pārraidītāji SDAT
Pozīcijas pārraidītāji SMAT
Pozīcijas sensori SMH
Pārvietojuma kodētāji MME-MTS-TLF
Pārvietojuma kodētāji MLO-POT-TLF
Pārvietojuma kodētāji MLO-POT-LWG
 
Devēji >   

Pozīcijas devēji

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
  • 1x programmable IO-Link®/switching output
  • 1x programmable switching output
  • Typical sensing range 40 mm
  • Electrical connection 30 cm cable with M8, 2.5 m cable with open cable end
 
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts leņķiskajām piedziņām DRVS 6 ... 40 un DSM 8, 10, 12
  • Komutējošās izejas PNP, NPN un NO, NC brīvi programmējamas
  • Elektriskais savienojums M8
  • Uztveršanas diapazons 0 ... 270°
 
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1x analogue output 0 ... 20 mA
  • 1x programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility 0.128 mm, 0.2 mm
 
  • Piemērots Festo satvērējiem
  • Pozīcijas zondēšana īpaša izmēra satvērējiem HGD, HGPP, HGR un HGW
  • Elektronisks
  • Elektriskais savienojums M8
 
  • Gājiena garums 225 ... 2000 mm
  • Digitālais mērīšanas princips
  • 0.01 mm izšķirtspēja
 
  • Gājiena garums 225 ... 2000 mm
  • Analogais mērīšanas princips
  • 0.01 mm izšķirtspēja
  • Profila izpildījums.
 
  • Gājiena garums 100 ... 750 mm
  • Analogais mērīšanas princips
  • 0.01 mm izšķirtspēja
  • Bīdstieņa izpildījums.