Produkti
Devēji
Induktīvie devējie
Induktīvie devēji SIEN
Induktīvie devēji SIEA
Induktīvie devēji SIED
Induktīvie devēji SIEF
Induktīvie devēji SIEH
Induktīvie devēji SIES
Piederumi
 
Devēji >   

Induktīvie devējie

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Spriegums 10 ... 34V DC
  • Izmērs 4 mm, M5, 6.5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Montāža daļēji vai pilnīgi iegremdējot
  • Standarta komutācijas distance.
 
  • Spriegums 15 ... 30V DC
  • Izmērs M8, M12, M18, M30
  • Analogā izeja 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Iegremdēta uzstādīšana.
 
  • Līdzstrāvai un maiņstrāvai
  • Spriegums 20 ... 320V DC, 20 ... 265 V AC
  • Izmērs M12, M18, M30
  • 2-vadu, bezkontakta
  • Iegremdēta vai neiegremdēta uzstādīšana
  • Standarta komutācijas attālums.
 
  • Metināšanas lauka imūns
  • Spriegums 10 ... 30V DC
  • Izmērs M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Samazinājuma faktors 1 visiem metāliem
  • Montāžas veids vienlīmeņa vai izbīdītai uzstādīšanai
  • Standarta komutācijas attālums.
 
  • Spriegums 10 ... 34V DC
  • Izmērs 3 mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Montāža iegremdējot
  • Palielināta komutācijas distance.
 
  • Vienīgais induktīvais devējs 8 tipa rievām ar patentētu statusa LED indikāciju
  • Spriegums 10 ... 30V DC
  • Izmērs: 5x5x25mm, 40x40x120mm, priekš T-rievas (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Uzstādāms iegremdēti
  • Standarta komutācijas attālums
 
  • Plašs piederumu klāsts jebkuram pielietojumam.
    • Montāžas komplekti
    • Devēju kronšteini
    • Klipši
    • Pozīciju marķieri