Produkti
Devēji
Optiskie devēji
SOOD
SOOE
Optoelektroniskie devēji SOEG-RS/RT
Optoelektroniskie devēji
Optoelektroniskie devēji SOEG-L
SOEC krāsu devēji
Optiskās šķiedras elementi SOE4
Dakšveida gaismas barjeras SOOF
Optiskās šķiedras vadi SOEZ, SOOC
Atstarotāji
Piederumi
 
Devēji >   

Optiskie devēji

  Drukāt  
Highlights 11/2018
  • Various optical functions in a miniaturised sensor housing.
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 26x14 mm
  • Range up to 10 m
  • Secure and stable detection
  • 150 mm cable with M8x1 plug, 3-pin
  • Voltage 10 ... 30 V DC
 
Highlights 11/2018
  • All optical functions in a IP69K sensor housing.
  • IO-Link communication
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 45x22 mm
  • Range up to 20 m
  • Reliable and stable part detection and distance measurement
  • Plug M8x1, 3-pin
 
  • Vītne M12x1, M18x1
  • Kvadrātveida forma 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spriegums 10 ... 30 V DC
  • Darba attālums 0 …20000 mm
  • Diffūzais devējs
  • PNP
  • NPN
  • Vada savienojums
  • Spraudņa savienojums.
 
  • Vītne M18x1
  • Kvadrātveida forma 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spriegums 10 ... 30 V DC
  • Darba attālums 0 …20000 mm
  • Gaismas barjera
  • PNP
  • NPN
  • Vada savienojums
  • Spraudņa savienojums.
 
  • Kvadrātveida forma 20x32 mm, 30x30 mm
  • Spriegums 10 ... 30 V DC
  • Darba diapazons 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Vada savienojums
  • Spraudņa savienojums.
 
  • Kvadrātveida forma 50x50 mm
  • Spriegums 10 ... 30 V DC
  • Darba diapazons 12 …32 mm
  • Krāsu sensors
  • PNP
  • Spraudņa savienojums.
 
  • Komutācijas frekvence līdz 8000 Hz
  • Varianti ar LED displeju, komutējošās un analogās izejas
  • Iestatīšana izmantojot teach-in.
 
  • Komutācijas frekvences līdz 4000 Hz
  • Dakšas atstarpe 30 līdz 120 mm
  • Minimālais uztveramā objekta diametrs 0.5 mm
  • Stabils metāla korpuss.
 
  • Vītne M4, M6
  • Spriegums 10 ... 30 V DC
  • Darba diapazons 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Vada savienojums
  • Spraudņa savienojums.
 
  • Paredzēts retroreflektīvajiem devējiem.
 
  • Plašs piederumu klāsts jebkuram pielietojumam.
    • Montāžas komplekti
    • Devēju kronšteini
    • Klipši
    • Pozīciju marķieri