Produkti
Devēji
Devēju kārbas
Devēju kārbas SRBC
Devēju kārbas SRBG
Devēju kārbas SRBE
Gala slēdžu piesaiste SRAP
Gala slēdžu piesaiste DAPZ
 
Devēji >   

Devēju kārbas

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Mērīšanas princips ir elektromehāniskais vai magnētiskā mēlīte
  • Pārslēdzošā elementa funkcija, svirslēdzis, vienkontakta (SPDT)
  • Priekš DC un AC
  • Jau uzstādits montāžas kronšteins
  • Vada savienotājs un noslēgspraudnis iekļauts piegādes apjomā.
 
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
  • Mērīšanas princips: elektromehāniska vai magnētiska mēlīte, induktīvs
  • Komutējošā elementa pārslēdža funkcija, viena slēdža (SPDT) un divu slēdžu (DPDT)
  • Komutējošās izejas PNP, NPN, 2-dzīslu, DC, NAMUR
  • Priekš DC un AC sprieguma
  • Iepriekš samontēta montāžas skava
  • Piemērots lietošanai sprādzienbīstamās zonās
 
  • Analogā devēju kārba
  • Leņķisko piedziņu pozīcijas monitoringam
  • Izejas signāls: 4 ... 20 mA
 
  • Piedziņas interfeiss saskaņā ar Namur VDI/VDE 3845
  • Ātra un viegla salikšana un savienošana
  • Integrēta elektromagnētiskā vārsta darbināšana
  • DAPZ-SB-I-... ar AS-interfeisu.