Produkti
Vārsti
Pneimatiskās kontroles sistēmas
Quickstepper FSS
Divu roku palaišanas kontroles bloks ZSB
Pneimatiskie skaitītāji PZ, PZA, PZV
Pneimatiskie taimeri PZVT
Elektriskais skaitītājs CCES
Piederumi pneimatiskajiem kontrolleriem
 
Vārsti >   

Pneimatiskās kontroles sistēmas

  Drukāt  
  • Nipeļveida savienojums 3 mm
  • Caurplūde 60 l/min
  • Pneimatiski-mehāniskais sekvenceris ar 12 soļiem un palaišanas loģiskajām shēmām
  • Uzstādīšanai gatavs sekvenciālais kontrolleris
  • Apstiprinājumu kontrolētas kustību sekvences
 
  • Savienojums G 1/8
  • Plūsma 50 l/min
  • Divu roku vadība.
 
  • Savienojums M5
  • Plūsma 50 l/min
  • Laika aizture 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Pieskaitošais skaitītājs
  • Atskaitošais skaitītājs
  • Paneļa stiprinājums
  • Aizsargpārsegs.
 
  • Savienojums M5
  • Plūsma 50 l/min
  • Laika aizture
  • 0,2 … 3 s
  • 2 … 30 s
  • 8 … 120 s
  • 20 …300 s.
 
  • 8-ciparu LCD displejs
  • Neatkarīga enerģijas piegāde
  • Priekšējā paneļa stiprinājums
  • Savienojums ar spailēm
  • Atstatīšanas poga.
 
  • Montāžas piederumi pneimatiskajām kontroles sistēmām