Produkti
Pneimatisko savienojumu sistēma
Caurule
PQ-PA
PQ-AL
Ar plastmasu pārklātā metāla caurule PM
 

Caurule

  Drukāt  
  • Poliamīds
  • Ārējais diametrs 12 … 28 mm
  • Darba spiediens -0.95 … 7 bar
  • Apkārtējās vides temperatūra -25 … 75°C
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Šķidrumi
 
  • Kaļamā alumīnija sakausējums
  • Ārējais diametrs 12 … 28 mm
  • Darba spiediens -0.95 … 7 bar
  • Apkārtējās vides temperatūra -30 … 75°C
  • Darbojošā viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Šķidrumi
 
  • Poliamīds, kaļamā alumīnija sakausējums
  • Ārējais diametrs 6 … 8 mm
  • Darba spiediens -0.95 … 30 bar
  • Apkārtējās vides temperatūra -29 … 65°C
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums