Produkti
Pneimatisko savienojumu sistēma
Caurule
Standart O.D. caurules
Standarta I.D. Caurules
Spirāļveida caurules
 

Caurule

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Iespiežamā savienojuma diametrs 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Ārējā kalibrācija
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
  • Materiāli
    • Poliamīds
    • Polivinilhlorīds
    • Perfluorēta alkoksigrupu alkāns
    • Polietilēns
    • Poliuretāns
  • DUO caurule
  • 2 kopā sakausētas caurules
 
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
  • Diametrs 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Darba garums 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
  • Materiāli
    • Poliamīds
    • Poliuretāns
  • Aprīkotas ar savienojumiem.