Produkti
Pneimatisko savienojumu sistēma
Sadalītāji
QSLV, QSYTF, QST, QSQ
Sadalītāji FR
Rotācijas sadalītāji GF
 

Sadalītāji

  Drukāt  
  • Savienojums: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diametri: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • Ar PTFE pārklāta R vītne
    • G vītne ar blīvējumu
    • Iespiežamais savienojums
  • Var tikt pagriezts par 360°.
 
  • Pieslēgvieta M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Darba spiediens 0 ... 16 bar
  • Izejas 4, 8, 9, 12.
 
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Darba spiediens -0.95 ... 10 bar
  • 4 izejas vai 2 aksiālās un radiālās izejas
  • Ātrums 300 ... 3000 rpm