Produkti
Cits pneimatiskais aprīkojums
Klusinātāji
AMTE
U
UC
UO
UOS-1
UOM, UOMS
 

Klusinātāji

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Augsta temperatūras izturība līdz pat 80°C
  • Slaids izpildījums
  • Plašs variantu klāsts
  • Universālam pielietojumam
  • Metāla variants
  • Savienojuma vītnes M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Skaņas spiediena līmenis 71 ... 95 dB(A).
 
Pamata produktu klāsts
  • Vītņots savienojums M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
  • Nipeļveida savienotāja savienojums PK-3, PK-4
  • Trokšņu līmenis 65 … 84 dB(A).
 
  • Priekš elektromagnētiskajiem vārstiem CPE
  • Vītņots savienojums M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Nipeļveida savienotāja savienojums QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Trokšņu līmenis 58 ... 68 dB(A).
 
  • Pieslēgvietas vītne M7, G1/8, G1/4
  • Īpašs lusinātājs ar atvērumu
  • Paredzēts VN vakuuma ģeneratoriem.
 
  • Pievienošanās vītne G1
  • Paredzēts mīkstās palaišanas un izplūdes vārstiem MS6-SV, MS sērija.
 
  • Savienojuma vītne: G1/8, G1/4
  • Priekš vakuuma piesūcekņa sprauslas VN
  • Īpaši zemas pretestības klusinātājs
  • Paplašināms klusinātājs un paplašinājums turpmākai skaņas līmeņa samazinājumam