Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servomotori procesu automatizācijai
Procesautomātikas leņķiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas aktuatori DFPD
Leņķiskās piedziņas DAPS
 

Leņķiskās piedziņas aktuatori DFPD

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Ar zobstieņa un zobrata piedziņas elementu
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845