Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Cilindri ar virzuli
Cilindrs ar iespīlētāju
Cylinder with holding brake DFLC
Cylinder with holding brake DFLG
ISO cilindrs ar iespīlēšanas ieliktni DSBC-C
Apaļie cilindri ar iespīlēšanas kārtridžu DSNU-KP
Kompaktais cilindrs ar iespīlēšanas ieliktni ADN-KP
 

ISO cilindrs ar iespīlēšanas ieliktni DSBC-C

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Universālais cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Variants ar iespīlēšanas elementu
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija