Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Filtrs regulators/eļļotājs
Sērija MS
D saime, polimēra izpildījums
 

Filtrs regulators/eļļotājs

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 800 ... 4800 l/min
  • Spiediena manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novade
    • rokas
    • pusautomātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolbas aizsargs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labas uz kreiso
  • Proporcionālais eļļotājs.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.