Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Filtrs regulators/eļļotājs
Sērija MS
MSB4-FRC
MSB6-FRC
 

Sērija MS

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 4
  • Savienojums: G1/8, G1/4, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde: 800 ... 1400 l/min
  • Manometrs ar bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs: 6
  • Savienojums: G1/4, G3/8, G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caurplūde 1900 ... 4800 l/min
  • Manometrs bar, psi, MPa
  • Filtrācijas pakāpe: 40µm, 5µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātiska
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolba