Produkti
Procesu automatizācija
Process valves
Process valve units
Tauriņvārsti
Ar roku darbināmie tauriņvārsti KVZA
Automātiski darbināmi tauriņvārstu mezgli KVZA
Tauriņvārstu mezglu KVZA kontrolēta darbība
 

Tauriņvārsti

 
Drukāt  
  • Tauriņvārsts ar rokas sviru
  • Wafer vai lug vārsta korpuss
  • Nominālais izmērs DN25 … DN200
  • Savienojuma standarts DIN EN 1092-1 vai ANSI CLASS 150
 
  • Tauriņvārsts ar leņķisko aktuatoru
  • Pēc izvēles ar gala pozīciju atgriezenisko saiti
  • Pēc izvēles ar pilotvārstu
  • Wafer vai lug vārsta korpuss
  • Nominālais izmērs DN25 … DN300
  • Savienojuma standarts DIN EN 1092-1 vai ANSI CLASS 150
 
  • Tauriņvārsts ar leņķisko aktuatoru un pozicionieri
  • Wafer vai lug vārsta korpuss
  • Nominālais izmērs DN25 … DN300
  • Savienojuma standarts DIN EN 1092-1 vai ANSI CLASS 150