Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti
Sērija MS
Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV
Ar roku darbināmie slēgvārsti MS-EM
Elektromagnētiski darbināmiem slēgvārsti MS-EE
Pneimatiski darbināmie mīkstās palaišanas vārsti MS-DL
Elektromagnētiski darbināmie mīkstās palaišanas vārsti MS-DE
 

Sērija MS

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
  • Izmērs 6, 9
  • Savienojums G1/2, G3/4, G1 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 … 16 bar
  • Caurplūde 16000 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, Mpa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso.
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 21 bar
  • Caurplūde 1200 ... 32000 l/min
  • Darbināšana
    • Rokas vadība
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso.
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 4, 6, 9, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3 ... 18 bar
  • Caurplūde 1000 ... 32000 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Darbināšana
    • Ar elektromagnētu darbināms
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso.
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmēri 4, 6, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 2 ... 21 bar
  • Caurplūde 1000 ... 42000 l/min
  • Darbināšana
    • Pneimatiski darbināms
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso
  • Lai lēni piepildītu vai izlaistu pneimatisko sistēmu (lietot kopā ar slēgvārstiem EM1 un EE).
 
  • Izmēri 4, 6, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3 ... 18 bar
  • Caurplūde 1000 ... 42000 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Darbināšana
    • Elektromagnēta darbināms
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso pusi.
  • Lai lēni piepildītu vai izlaistu pneimatisko sistēmu (lietot kopā ar slēgvārstiem EM1 un EE).