Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Regulatori
Sērija MS
Spiediena regulēšanas vārsti MS-LR
Spiediena regulēšanas vārsti kolektoru montāžai MS-LRB
Precīzie spiediena regulatori MS-LRP
Precīzie spiediena regulatori kolektoru montāžai MS-LRPB
Elektriskie spiediena regulatori MS-LRE
 

Sērija MS

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Size 2, 4, 6, 9, 12
  • Connection M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 170 ... 22000 l/min
  • Pressure gauge in bar, psi, MPa
  • Flow direction
    • From left to right
    • From right to left
  • Angled outlet block for manifold assembly.
 
  • Izmērs 4, 6
  • Savienojums G1/4, G1/2
  • Spiediens 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Caurplūde 300 ... 7300 l/min
  • Kolektors ar caurejošu gaisa piegāde
  • Regulatoru baterijas konfigurēšanai ar dažādiem spiediena regulēšanas diapazoniem.
 
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/4, G3/8, G1/2, G 3/4,pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.05 ... 0.7 bar, 0.05 ... 2.5 bar, 0.3 ... 4 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 800 ... 5 000 l/min
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Leņķisks izejas bloks kolektora tipa montāžai.
 
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/4, G3/8, G1/2, G 3/4,pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.05 ... 0.7 bar, 0.05 ... 2.5 bar, 0.3 ... 4 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 800 ... 5 000 l/min
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso
  • Leņķisks izejas bloks kolektora tipa montāžai.
 
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/4, G3/8, G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Caurplūde 2 200 ... 7 500 l/min
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso.